??
CADモデル選択
K0161.5100X12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0161 - Handwheels disc aluminum
Bill of material
K0161.5100X12
BESTKIPP
Order No.
K0161.5100X12
AUSF
version
Cylindrical Revolving Grip, hub with slot
D1
diameter
100 mm
D2
diameter
12 mm / inch
D3
diameter
31 mm
L1
Length
17 mm
L3
Length
34 mm
B3
width
4 mm
T
depth
13.8 mm
GEW
Approx. weight
0.2635 kg
GRIFF1
fixed Cylindrical Grip
-
GRIFF2
Cylindrical Revolving Grip
Ø18 x M 6 x 40
ZEICHNUNG
Drawings
Drawing views
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245068982
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions